10313381
GFA-N10A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 100,0265 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Speciális tulajdonságok | A minimális és maximális panelvastagság az NAS-szabvány szerint lett meghatározva |
Típus | Flip Grommet |
Kompatibilis furatátmérő | 19.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.78 in |
Magasság a nyelv alatt | 6 mm |
Magasság a nyelv alatt | 0.235 in |
Teljes átmérő | 24.7 mm |
Teljes átmérő | 0.972 in |
Teljes magasság | 9.2 mm |
Teljes magasság | 0.362 in |
Panelvastagság | .8 mm |
Panelvastagság | 0.031 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Haditechnikai előírás | NAS1368-N10A |