10313411
GFA-N14A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 75,6427 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Speciális tulajdonságok | A minimális és maximális panelvastagság az NAS-szabvány szerint lett meghatározva |
Típus | Flip Grommet |
Kompatibilis furatátmérő | 26.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 1.031 in |
Magasság a nyelv alatt | 6 mm |
Magasság a nyelv alatt | 0.235 in |
Teljes átmérő | 31.0 mm |
Teljes átmérő | 1.22 in |
Teljes magasság | 9.2 mm |
Teljes magasság | 0.362 in |
Panelvastagság | 0.5 mm |
Panelvastagság | 0.02 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Haditechnikai előírás | NAS1368-N14A |
Price per piece incl VAT | 94.1827 HUF |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.