Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 6.4 mm 14.4 mm 2.5 mm

A Flip Grommet védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél. Az alkatrész megfelel a NAS1368 szabványnak.
Essentra cikkszám:

10313442

Gyártói cikkszám:

GFA-N4B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 94,1667 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.417 Ft

100 x 94,1667 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Speciális tulajdonságok A minimális és maximális panelvastagság az NAS-szabvány szerint lett meghatározva
Típus Flip Grommet
Kompatibilis furatátmérő 9.5 mm
Magasság a nyelv alatt 7.5 mm
Teljes átmérő 14.4 mm
Teljes magasság 10.7 mm
Panelvastagság 2.5 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Haditechnikai előírás NAS1368-N4B
Price per piece incl VAT 117.2468 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot