Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 9.6 mm 17.6 mm 4.1 mm

A Flip Grommet védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél. Az alkatrész megfelel a NAS1368 szabványnak.
Essentra cikkszám:

10425992

Gyártói cikkszám:

GFA-N6C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 85,2448 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.524 Ft

100 x 85,2448 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Speciális tulajdonságok A minimális és maximális panelvastagság az NAS-szabvány szerint lett meghatározva
Típus Flip Grommet
Kompatibilis furatátmérő 12.7 mm
Magasság a nyelv alatt 9.1 mm
Teljes átmérő 17.6 mm
Teljes magasság 12.3 mm
Panelvastagság 4.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Haditechnikai előírás NAS1368-N6C
Price per piece incl VAT 106.1382 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot