10313466
GFA-N8A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 85,4455 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Speciális tulajdonságok | A minimális és maximális panelvastagság az NAS-szabvány szerint lett meghatározva |
Típus | Flip Grommet |
Kompatibilis furatátmérő | 15.9 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.626 in |
Magasság a nyelv alatt | 6 mm |
Magasság a nyelv alatt | 0.235 in |
Teljes átmérő | 20.7 mm |
Teljes átmérő | 0.815 in |
Teljes magasság | 9.2 mm |
Teljes magasság | 0.362 in |
Panelvastagság | .8 mm |
Panelvastagság | 0.031 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Haditechnikai előírás | NAS1368-N8A |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.