Menü Keresés

Bepattintós hüvely 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Fekete

A szabványos nyitott hüvely védi a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles és nem kezelt élekkel szemben. Sima, szigetelt nyílást biztosít. Az osztott kialakítás lehetővé teszi a szerelést olyan furatokban, amelyekben már van köteg. A könnyen benyomható kialakítás lehetővé teszi, hogy a persely a helyére rögzüljön a szokásos panelvastagságoknál. Szívós és rugalmas, hőstabilizált UL94 V2 tűzvédelmi besorolású anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10021200

Gyártói cikkszám:

PGSA-0407A

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 84,227 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

84.227 Ft

1000 x 84,227 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágypersely típusa Nyitva
Szín Fekete
Maximális kábelköteg-átmérő 4.8 mm
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot