Menü Keresés

Bepattintós hüvely 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Fekete

A szabványos nyitott hüvely védi a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles és nem kezelt élekkel szemben. Sima, szigetelt nyílást biztosít. Az osztott kialakítás lehetővé teszi a szerelést olyan furatokban, amelyekben már van köteg. A könnyen benyomható kialakítás lehetővé teszi, hogy a persely a helyére rögzüljön a szokásos panelvastagságoknál. Szívós és rugalmas, hőstabilizált UL94 V2 tűzvédelmi besorolású anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10163108

Gyártói cikkszám:

PGSB-0609A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 94,489 Ft
5000 - 9999 85,0401 Ft
10000 + 76,5345 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

94.489 Ft

1000 x 94,489 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágypersely típusa Nyitva
Szín Fekete
Maximális kábelköteg-átmérő 6.6 mm
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot