Menü Keresés

Nyitott lineáris golyós persely 60.0 90.0 125.0 Acél

A nyitott lineáris golyós perselyt lineáris mozgásrendszerekhez terveztük, hogy egyenletes, pontos mozgást biztosítson a lineáris tengely mentén. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20155957

Gyártói cikkszám:

20155957

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 34.640,00 Ft
10 - 19 31.176,00 Ft
20 - 49 29.444,00 Ft
50 - 99 27.712,00 Ft
100 + 24.248,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.640 Ft

1 x 34.640,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 86.5
l2 101.7
l3 3.15
w1 27.2
Golyógyűrűk száma 6.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Súly g 2220.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot