Menü Keresés

Nyitott lineáris golyós perselyes vezetőkocsi 25.0 65.0 M6x12 Alumínium

A nyitott lineáris golyóscsapágyas futómű egy precíziós lineáris mozgást biztosító csapágy, amely egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít. A perem nélküli kialakításnak köszönhetően könnyen beépíthető a meglévő rendszerekbe. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262709

Gyártói cikkszám:

20262709

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 31.602,4435 Ft
10 - 19 28.442,5826 Ft
20 - 49 26.862,6522 Ft
50 + 25.282,722 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.602 Ft

1 x 31.602,4435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 62.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Súly g 450.0
Tartalmazza Steel linear bearing installed
Termék anyaga Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot