Menü Keresés

Nyitott lineáris golyós perselyes vezetőkocsi 30.0 70.0 M8x18 Alumínium

A nyitott lineáris golyóscsapágyas futómű egy precíziós lineáris mozgást biztosító csapágy, amely egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít. A perem nélküli kialakításnak köszönhetően könnyen beépíthető a meglévő rendszerekbe. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262716

Gyártói cikkszám:

20262716

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 22.809,287 Ft
10 - 19 20.527,5913 Ft
20 - 49 19.388,6609 Ft
50 + 18.245,896 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.809 Ft

1 x 22.809,287 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 30.0
l1 70.0
d2 M8x18
h1 56.0
h2 42.0
h3 ±005 75.0
h4 15.0
l2 ±02 50.0
w1 70.0
w2 ±02 50.0
w3 35.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Súly g 630.0
Tartalmazza Steel linear bearing installed
Termék anyaga Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot