Menü Keresés

Nyitott lineáris golyós perselyes vezetőkocsi 50.0 110.0 M10x20 Alumínium

A nyitott lineáris golyóscsapágyas futómű egy precíziós lineáris mozgást biztosító csapágy, amely egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít. A perem nélküli kialakításnak köszönhetően könnyen beépíthető a meglévő rendszerekbe. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20262747

Gyártói cikkszám:

20262747

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 54.799,0435 Ft
10 - 19 49.319,1391 Ft
20 - 49 46.581,1044 Ft
50 + 43.839,235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.799 Ft

1 x 54.799,0435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 50.0
l1 110.0
d2 M10x20
h1 91.0
h2 60.0
h3 ±005 113.0
h4 25.0
l2 ±02 80.0
w1 120.0
w2 ±02 94.0
w3 60.0
α 50°
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Súly g 3000.0
Tartalmazza Steel linear bearing installed
Termék anyaga Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot