Menü Keresés

Bepattintós hüvely Nyitva 3.0 mm 0.563 in PA

A nyitott hüvelyes osztott kialakítás könnyen bepattan a szokásos panelvastagságokba. A nyitott kialakítás lehetővé teszi, hogy a perselyt olyan furatokba szereljék be, amelyek már tartalmaznak köteget. UL94 V2 minősítésű anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10163245

Gyártói cikkszám:

PGSC-1422A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 76,3684 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.184 Ft

500 x 76,3684 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Nyitott/Zárt Nyitva
Speciális tulajdonságok Könnyen benyomható kialakítás
Peremvastagság 1.0 mm
Fejátmérő 23.8 mm
Maximális panelvastagság 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot