Menü Keresés

Nyomóbetét 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acél

Essentra cikkszám:

10504468

Gyártói cikkszám:

1504999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.938,5063 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.939 Ft

1 x 15.938,5063 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Fej hossza 1.5 mm
Fej szélessége a lapok között 8.5 mm
Menethossz 50.0 mm
Fej anyaga Acél
Vámtarifaszám 8466202000
Fejvastagság 4.1 mm
Hossz a fej alatt 12.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot