Menü Keresés

Nyomóbetét 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Acél

Essentra cikkszám:

10504758

Gyártói cikkszám:

1505028

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.109,0312 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.109 Ft

1 x 18.109,0312 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Fej hossza 14.7 mm
Fej szélessége a lapok között 8.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Fej anyaga Acél
Vámtarifaszám 8466202000
Fejvastagság 1.5 mm
Hossz a fej alatt 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot