Menü Keresés

Nyomóbetét

Gyártás alatt

A tolólapok tüskehegyre csavarozhatók egyenes hatású bilincsekkel való használathoz. A tüske előre tolódik, amíg a tolólap biztonságosan nem szorítja a munkadarabot. Ezeket a komponenseket gyors szorító műveletekhez terveztük, változó méretekkel és hosszú nyitó, illetve záró mozgásokkal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
48 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Fejvastagság Menetméret Fej hossza Menethossz Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
  • / 3
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acél

10504383


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acél

10504420


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acél

10504468


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acél

10504505


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Acél

10504543


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acél

10504581


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Fej hossza
    13.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Acél

10504628


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Fej hossza
    13.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Acél

10504666


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Fej hossza
    4.1 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Acél

10504703


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Fej hossza
    17.1 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Acél

10504741


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Fej hossza
    14.7 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acél

10504291


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Acél

10504338


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acél

10504376


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acél

10504413


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Acél

10504451


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Acél

10504284


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Fej hossza
    14.7 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Acél

10504321


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Acél

10504369


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acél

10504406


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Acél

10504444


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél