Menü Keresés

Nyomócsavar M6 26.3 1.3 Acél

A műanyagbetétes nyomócsavar ellenőrzött csapágyfelületet biztosít olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben elkerüli a tengelyirányú mozgást vagy a párhuzamos felület sérülését. Acélból készült, ami nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20255121

Gyártói cikkszám:

20255121

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 801,4696 Ft
20 - 49 720,9391 Ft
50 - 99 682,5913 Ft
100 - 499 602,061 Ft
500 + 521,53 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

801 Ft

1 x 801,4696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 26.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Súly g 3.8
Anyag Acél
Laptípus Thermo Pad

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot