Menü Keresés

Nyomócsavar M4 17.0 1.0 Acél

A műanyagbetétes nyomócsavar ellenőrzött csapágyfelületet biztosít olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben elkerüli a tengelyirányú mozgást vagy a párhuzamos felület sérülését. Acélból készült, ami nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20255428

Gyártói cikkszám:

20255428

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 774,6261 Ft
20 - 49 697,9304 Ft
50 - 99 659,5826 Ft
100 - 499 582,887 Ft
500 + 502,357 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

775 Ft

1 x 774,6261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 17.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Súly g 1.0
Anyag Acél
Laptípus Thermo Pad

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot