Menü Keresés

Pattintós zár Átvezetőgyűrű 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W PC Fehér

Polikarbonát (PC) zárógyűrű koordináló poliamid gyűrűvel való használatra (külön megvásárolható). Húzófogantyús nyomószegecset alkotnak két panel összekapcsolásához és rögzítéséhez. Be- és kipattintással vagy kézzel egyszerűen és gyorsan rögzíthetők vagy oldhatók. Ideális karbantartást igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10171684

Gyártói cikkszám:

SLG-3M-W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 46,6726 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.673 Ft

1000 x 46,6726 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szegecstípus Nyomószegecs
Típus Grommet
Teljes anyag Polikarbonát
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot