Menü Keresés

Pattintós zár Mini markolatcsap 3.0 mm 5.2 mm PA Fehér

Poliamid 6/6 csap koordináló polikarbonát gyűrűvel való használatra (külön megvásárolható). Húzófogantyús nyomószegecset alkotnak két panel összekapcsolásához és rögzítéséhez. Be- és kipattintással vagy kézzel egyszerűen és gyorsan rögzíthetők vagy oldhatók. Ideális karbantartást igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10561997

Gyártói cikkszám:

SLPB-2L-W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 25,1513 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

25.151 Ft

1000 x 25,1513 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szegecstípus Nyomószegecs
Típus Mini Grip Plunger
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot