Menü Keresés

Összekötő zsinór 1.7 mm - 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Fekete

Ezt a gyűrűtömítő kábelösszekötő készletet és zsinórt úgy tervezték, hogy csökkentse az O-gyűrűk hatalmas készletének szükségességét. Tartozik hozzá egy mérőszalag, egy vágóblokk, egy ragasztós flakon, egy visszahúzható kés, egy megfelelő szélességű és hosszúságú zsinór. Ellenáll a legtöbb olajnak, és védelmet nyújt a folyadék- és gázveszteség ellen, miközben taszítja az olajokat és a vegyszereket. Fekete és NBR-ből készült.
Essentra cikkszám:

10385197

Gyártói cikkszám:

490038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 21.823,4316 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.823 Ft

1 x 21.823,4316 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 2.0 m
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
A készlet tartalma Szalag, ragasztó, vágóblokk, kés, O-gyűrűs zsinór
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot