Menü Keresés

Összekötő zsinór 3.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Fekete

Ezt a gyűrűtömítő kábelösszekötő készletet és zsinórt úgy tervezték, hogy csökkentse az O-gyűrűk hatalmas készletének szükségességét. Tartozik hozzá egy mérőszalag, egy vágóblokk, egy ragasztós flakon, egy visszahúzható kés, egy megfelelő szélességű és hosszúságú zsinór. Ellenáll a legtöbb olajnak, és védelmet nyújt a folyadék- és gázveszteség ellen, miközben taszítja az olajokat és a vegyszereket. Fekete és NBR-ből készült.
Essentra cikkszám:

10388341

Gyártói cikkszám:

492234

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 880,3726 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

880 Ft

1 x 880,3726 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 2.0 m
D 3.0 mm
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot