Menü Keresés

O-gyűrűt védő zárósapka 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

Az O-gyűrűt védő zárókupak kék LDPE-ből készül. Célja az ORF belső menetes fittingek védelme
Essentra cikkszám:

10186275

Gyártói cikkszám:

110190

1750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 279,6686 Ft
2000 + 91,36 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

55.934 Ft

200 x 279,6686 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF/JIC
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot