Menü Keresés

O-gyűrűt védő zárósapka 14.0 mm 18.0 mm Fekete LDPE

Az O-gyűrűt védő sapkát a hidraulikus csatlakozásoknál használt homloktömítés-csatlakozók védelmére terveztük. Hosszabb, minden hosszúság felett, és tartalmaz egy öntött rögzítőgyűrűt, amely a csatlakozó alá pattintható az extra biztonságért. LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20571009

Gyártói cikkszám:

20571009

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 29,9573 Ft
2500 - 12499 21,398 Ft
12500 + 19,2582 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.489 Ft

250 x 29,9573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
DIN cső műszaki adatok DIN 43650
Kompatibilis menetméretek (mind) DIN 43650
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot