Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 33.6 mm 37.9 mm Natúr TPE

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20572884

Gyártói cikkszám:

20572884

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 45,7949 Ft
2000 - 9999 32,7107 Ft
10000 + 29,4396 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

9.159 Ft

200 x 45,7949 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 33.6 mm
d2 37.9 mm
L 15.0 mm
w 12.3 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot