Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 44.5 mm 47.5 mm Natúr TPE

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20572921

Gyártói cikkszám:

20572921

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 57,4987 Ft
1000 - 4999 41,0705 Ft
5000 + 36,9634 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.750 Ft

100 x 57,4987 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 51.5 mm
d1 44.5 mm
d2 47.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot