Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 7.0 mm 5.0 mm Sárga LDPE

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Sárga, és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20572952

Gyártói cikkszám:

20572952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 7,3551 Ft
5000 - 24999 5,2536 Ft
25000 + 4,7282 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

3.678 Ft

500 x 7,3551 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 7.0 mm
d2 5.0 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Szín Sárga
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot