Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 7.0 mm 5.0 mm TPE Natúr

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10275900

Gyártói cikkszám:

494297

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 52,087 Ft
5000 + 20,8103 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.044 Ft

500 x 52,087 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.0 mm
d1 5.0 mm
d2 7.0 mm
H 9.5 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot