Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 10.5 mm 12.5 mm Natúr TPE

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10275955

Gyártói cikkszám:

494302

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 76,1031 Ft
5000 + 30,4077 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.052 Ft

500 x 76,1031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 10.5 mm
d2 12.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot