Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 19.5 mm 17.5 mm TPE Natúr

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10276020

Gyártói cikkszám:

494309

3340 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 120,6006 Ft
2000 + 47,9048 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

24.120 Ft

200 x 120,6006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.5 mm
d1 17.5 mm
d2 19.5 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot