Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 29.0 mm 31.5 mm Natúr TPE

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10276075

Gyártói cikkszám:

494314

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 147,6318 Ft
2000 + 58,7891 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

29.526 Ft

200 x 147,6318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 29.0 mm
d2 31.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot