Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 15.8 mm 13.5 mm LDPE Kék

Ez a kék oldalsó húzófül kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. Az oldalsó húzófül további segítséget nyújt az alkatrész eltávolításához a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10162682

Gyártói cikkszám:

P-16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 56,8694 Ft
7000 + 19,2084 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

39.809 Ft

700 x 56,8694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 13.5 mm
d2 19.1 mm
Szín Kék
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot