Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 16.1 mm 14.0 mm LDPE Kék

Ez a kék oldalsó húzófül kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. Az oldalsó húzófül további segítséget nyújt az alkatrész eltávolításához a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10162699

Gyártói cikkszám:

P-17

3600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 58,8447 Ft
7000 + 19,6739 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

41.191 Ft

700 x 58,8447 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 14.0 mm
d2 19.8 mm
Szín Kék
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot