Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 19.9 mm 17.5 mm LDPE Kék

Ez a kék oldalsó húzófül kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. Az oldalsó húzófül további segítséget nyújt az alkatrész eltávolításához a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10162705

Gyártói cikkszám:

P-23

2960 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 70,0729 Ft
3500 + 20,5639 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

24.526 Ft

350 x 70,0729 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.9 mm
d1 17.5 mm
d2 19.9 mm
Szín Kék
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot