Menü Keresés

Oldalsó húzódugó 29.6 mm 35.7 mm Kék LDPE

Ez a kék oldalsó húzófül kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. Az oldalsó húzófül további segítséget nyújt az alkatrész eltávolításához a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10162774

Gyártói cikkszám:

P-44

2930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 120,6006 Ft
2500 + 40,7991 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.150 Ft

250 x 120,6006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 29.6 mm
d2 35.7 mm
Szín Kék
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot