Menü Keresés

Oldalzsanér 66.0 mm 19.5 mm Cinköntvény

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Suitable for a range of medium or heavy duty applications.
Essentra cikkszám:

20077587

Gyártói cikkszám:

5931219E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.361,1924 Ft
50 + 972,2803 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.361 Ft

1 x 1.361,1924 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 5.0 mm
Teljes hossz 66.0 mm
Teljes vastagság 19.5 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítés módja Nyitott furat
Rögzítési mód Csavarozható
Eltávolíthatóság Fix
Teljes anyag Cinköntvény
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot