20079963
9933116E
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 81.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 3.189 in |
Teljes vastagság | 16.0 mm |
Teljes vastagság | 0.63 in |
Teljes szélesség | 12.0 mm |
Teljes szélesség | 0.472 in |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítés módja | Open Hole |
Rögzítési mód | Oldalsó felszerelés |
Eltávolíthatóság | Fixed |
Teljes anyag | Sárgaréz |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Szín | Sárgaréz |
Befejezés | Króm |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.