Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Fekete

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 30.0 mm
Essentra cikkszám:

10247815

Gyártói cikkszám:

461248

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 44,263 Ft
1000 - 1999 42,0587 Ft
2000 + 39,8407 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.426 Ft

100 x 44,263 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Fej típusa Kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 30.0 mm
Teljes hossz 125.0 mm
Teljes szélesség 7.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot