Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Fekete

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 35.0 mm
Essentra cikkszám:

10247822

Gyártói cikkszám:

461249

29000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 49,8215 Ft
1000 - 1999 47,3435 Ft
2000 + 44,838 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.982 Ft

100 x 49,8215 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Fej típusa Kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 35.0 mm
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 7.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot