10247846
461251
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 88,0194 Ft |
1000 - 1999 | 83,6246 Ft |
2000 + | 79,2024 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Fekete |
Fej típusa | Kioldható fej |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Fog anyaga | Poliamid |
Maximális kábelköteg-átmérő | 65.0 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 2.559 in |
Teljes hossz | 250.0 mm |
Teljes hossz | 9.843 in |
Teljes szélesség | 7.6 mm |
Teljes szélesség | 0.299 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.