Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natúr

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 25.0 mm
Essentra cikkszám:

10247860

Gyártói cikkszám:

461253

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 15,8541 Ft
1000 - 1999 15,0601 Ft
2000 + 14,2796 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.585 Ft

100 x 15,8541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 25.0 mm
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot