Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natúr

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 102.0 mm
Essentra cikkszám:

10247914

Gyártói cikkszám:

461258

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 77,6416 Ft
1000 - 1999 73,7534 Ft
2000 + 69,8788 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.764 Ft

100 x 77,6416 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 102.0 mm
Teljes hossz 370.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot