Menü Keresés

Kábelkötegelő 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natúr

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 50.0 mm
Essentra cikkszám:

10248027

Gyártói cikkszám:

461269

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 54,3806 Ft
1000 - 1999 51,6561 Ft
2000 + 48,9316 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.438 Ft

100 x 54,3806 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 50.0 mm
Teljes hossz 200.0 mm
Teljes szélesség 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot