Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natúr

This releasable cable tie is manufactured from natural nylon.
Essentra cikkszám:

10113929

Gyártói cikkszám:

WIT-50LR-M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 45,7986 Ft
5000 - 9999 44,9015 Ft
10000 + 43,9546 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.799 Ft

1000 x 45,7986 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Trapézfejű
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 76.2 mm
Teljes hossz 295.9 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot