10113974
WIT-50RR-UVB-M
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 51,8204 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Fekete |
Fej típusa | Trapézfejű |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Fog anyaga | Poliamid |
Maximális kábelköteg-átmérő | 50.8 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 2 in |
Teljes hossz | 203.2 mm |
Teljes hossz | 8 in |
Teljes szélesség | 4.8 mm |
Teljes szélesség | 0.189 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.