Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Fekete

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Essentra cikkszám:

10113882

Gyártói cikkszám:

WIT-RT-1-UVB-M

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,2783 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.278 Ft

1000 x 41,2783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Fej típusa Recés fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Fog anyaga Poliamid
Maximális kábelköteg-átmérő 48.0 mm
Teljes hossz 206.0 mm
Teljes szélesség 7.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot