Ez a kábelkötegelő család újrahasználható, mivel a kötegelőfej egyszerű mechanizmusának köszönhetően könnyen kioldhatók. Kétféle típusban kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
56,0372 Ft - 62,2392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
59,7065 Ft - 66,3191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
48,9316 Ft - 54,3806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
51,8204 Ft - 51,8204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
31,7767 Ft - 31,7767 Ft | 300 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
43,9546 Ft - 45,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
36,4454 Ft - 36,4454 Ft | 9750 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
50,5565 Ft - 50,5565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
41,2783 Ft - 41,2783 Ft | 800 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.