20150426
20150426
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 62.104,60 Ft |
10 - 19 | 55.896,00 Ft |
20 + | 52.788,00 Ft |
Menetméret | TR24 x 5 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°17‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Súly kg | 2.78 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Menet iránya | Balos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.