20150723
20150723
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 675.065,412 Ft |
10 - 19 | 607.560,00 Ft |
20 + | 573.804,00 Ft |
Menetméret | TR50 x 8 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 8.0 |
p1 | 8.0 |
d2 tol. 7e max | 45.868 |
d3 tol. 7h max | 41.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°11‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Súly kg | 38.07 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Menet iránya | Jobbos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.