Menü Keresés

Vezetőcsavar TR60 x 9 3000.0 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyós csavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Balmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20150785

Gyártói cikkszám:

20150785

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 859.179,492 Ft
10 - 19 773.260,00 Ft
20 + 730.304,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

859.179 Ft

1 x 859.179,492 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR60 x 9
Menetindítás száma 1.0
Menet 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e max 55.360
d3 tol. 7h max 50.000
l1 3000.0
Lead angle 2°58‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.15
Súly kg 55.47
Anyag Rozsdamentes acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot