Menü Keresés

Vezetőcsavar TR18 x 4 3000.0 Acél

Az acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyóscsavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Jobbmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20151171

Gyártói cikkszám:

20151171

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 41.156,20 Ft
10 - 19 37.040,00 Ft
20 - 49 34.984,00 Ft
50 - 99 32.924,00 Ft
100 + 30.868,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

41.156 Ft

1 x 41.156,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR18 x 4
Menetindítás száma 1.0
Menet 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 3000.0
Lead angle 4°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.5
Súly kg 4.56
Anyag Acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot